Software HMI baseado em PC NS-Runtime
Execute os mesmos projetos de IHM diretamente em seu PC ou IPC.
You are currently viewing the GX IO-Link page.
*1 Sensores de IO-Link compatíveis com entradas digitais com o pino 2.
*2 Quando o mestre de IO-Link da Omron é usado
A oferta inicial da Omron de produtos IO-Link inclui sensores fotoelétricos, sensores de marca de cor, sensores de proximidade e mestres de IO-Link. Ao conectar os sensores e controladores via IO-Link, todas as informações necessárias para operações de sensor estável, como níveis de luz incidental, são visíveis. Agora, o monitoramento e a detecção de erros no nível do sensor são possíveis, reduzindo o tempo de inatividade, auxiliando na manutenção preditiva e diminuindo o tempo de comissionamento.
Execute os mesmos projetos de IHM diretamente em seu PC ou IPC.
Quando o espaço é limitado e o desempenho não pode ser comprometido, o principal Painel PC da Omron maximiza ambos. Usando a mesma largura e altura que uma IHM sozinha, as unidades fornecem energia pa...
A série NS é uma série HMI avançada que abrange uma grande variedade de monitores, do 5,7” monocromático STN ao TFT de 15”.
Um temporizador digital altamente integrado e fácil de usar